SoltarFixarFechar

Controle baseado em PC para mais sustentabilidade na indústria de plásticos

Software de controle para processamento eficiente e economia de recursos de plásticos

Controle baseado em PC, o controle baseado em PC e EtherCAT e a tecnologia de acionamento da Beckhoff, oferece um grande potencial para fazer máquinas e sistemas para a indústria de processamento de plásticos trabalhar de forma mais sustentável. O software é baseado no TwinCAT 3 Plastic Framework, na solução de análise de dados TwinCAT Analytics e no TwinCAT OPC UA para comunicação de acordo com o padrão Euromap. No lado do hardware, por exemplo, os cartões EtherCAT para aquisição de dados de energia e drives e servomotores desempenham um papel crucial como uma alternativa às soluções hidráulicas.

O TwinCAT 3 Plastic Framework permite a integração perfeita da tecnologia de acionamento hidráulico e elétrico, fornecendo um sistema de controle modular e potente para máquinas de plástico que minimiza o trabalho de desenvolvimento, mantendo a abertura testada da arquitetura Beckhoff. Isso significa que todos os pré-requisitos estão em vigor para processar plásticos de uma forma que seja o mais eficiente e sustentável possível, pois o controle de processo de alta precisão e a digitalização de ponta a ponta ajudam a economizar recursos. O Plastic Framework reúne muitos anos de experiência da Beckhoff em plásticos, integrando perfeitamente importantes funções de controle específicas da indústria. Estes são complementados por uma coleção de controles de estrutura típicos da indústria que podem ser perfeitamente integrados na solução geral. Além disso, o Euromap/OPC UA também pode ser integrado com facilidade. O código de amostra incluído como padrão para várias aplicações de plásticos, como moldagem por injeção, moldagem por sopro e extrusão, simplifica o planejamento e a programação do projeto.

Transparência dos dados para uma maior produção e eficiência energética

Uma vez que todas as interfaces comuns do Euromap são suportadas, os utilizadores podem adotar uma abordagem normalizada para o intercâmbio de dados entre máquinas individuais e para o MES de nível superior. Além disso, os dados do processo podem ser agregados de forma síncrona com o ciclo da máquina usando a ferramenta de análise de dados TwinCAT Analytics. Todas as informações necessárias sobre o procedimento de processamento e o estado da máquina podem ser derivadas desses dados para otimizar a eficiência da produção e o consumo de energia.

Com um extenso portfólio de terminais de E/S, a Beckhoff também integra a tecnologia de medição necessária para o monitoramento de energia em sua tecnologia de controle padrão. Os cartões de medição modulares estão disponíveis para aplicações que variam desde a medição de temperatura, potência, corrente e tensão até a rede elétrica sofisticada ou monitoramento de condições. Os sinais são enviados para o controle como dados brutos para processamento posterior, o que significa que apenas um controle é necessário para automação e aquisição de dados de energia. O controle baseado em PC simplifica consideravelmente o processo de implementação, enquanto a adaptação requer um esforço mínimo.

A tecnologia de servoacionamento dinâmica e de alta precisão da Beckhoff abre novas possibilidades para economizar energia e conservar recursos no processamento de plásticos. Ele também oferece uma série de vantagens cruciais sobre soluções hidráulicas anteriores, incluindo excelente controlabilidade e um aumento na eficiência energética, juntamente com a eliminação completa de uma infraestrutura hidráulica na máquina ou sistema. Isso é possível graças aos servomotores rotativos AM8000, os servomotores lineares AL8000 e os novos cilindros elétricos AA3000.

Industries

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/