Firma Beckhoff Automation z siedzibą w niemieckim Verl do 2030 r. będzie wyposażać koncern BMW Group w komputery i monitory przemysłowe wykorzystywane przy produkcji pojazdów. Zgodnie z umową sprzęt komputerowy trafi do zakładów produkcyjnych BMW na całym świecie.
Koncern planuje zaimplementować rozwiązania firmy Beckhoff w skali globalnej – zarówno w nowych, jak i w zmodernizowanych maszynach. Komputery i wielodotykowe monitory przemysłowe mają pełnić różne funkcje – od interfejsów łączących maszyny, przez kontrolę dostępu i przekazywanie danych, po wizualizację procesów i inne zadania z dziedziny IT. W ich realizacji wezmą udział wszystkie grupy produktowe z bogatego portfolio IPC firmy Beckhoff: panele operatorskie o stopniu ochrony IP 65, ultrakompaktowe komputery przemysłowe C6030, 19-calowe komputery C5240 i wielodotykowe panele do zabudowy z serii CP29xx.
Współpraca będzie obejmowała zarówno dostawę produktów standardowych, w tym dostosowanych do potrzeb modernizacji istniejących maszyn i urządzeń, jak też jednostek z przyciskami zaprojektowanymi dokładnie według specyfikacji klienta. Wysoka innowacyjność i bogata oferta firmy Beckhoff zapewnią koncernowi BMW dostęp do najnowszych procesorów Intel® Core™ i w wielu wersjach sprzętowych, a także możliwość łatwej integracji nowych generacji CPU wprowadzanych stopniowo na rynek.
Z punktu widzenia producenta samochodów istotną zaletą przyszłej współpracy będzie także możliwość powierzenia jednemu wykonawcy wszystkich etapów rozwoju platform sprzętowych – od projektowania płyt głównych i środowiska BIOS po mechanikę. Dzięki temu każda jednostka zostanie optymalnie dostosowana do wymagań klienta. To właśnie pełna integracja zadań z zakresu projektowania, wytwarzania i montażu w zakładach produkcyjnych w Verl ostatecznie przekonała BMW do nawiązania długofalowej współpracy z firmą Beckhoff. Nie bez znaczenia okazały się również szeroka dostępność i globalny charakter punktów serwisowych, w tym ich bliskość geograficzna z zakładami produkcyjnymi koncernu.
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/