LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Weltweite IPC-Partnerschaft bis zum Jahr 2030 vereinbart

Deutscher Automobilist setzt auf Industrie-PCs und Control Panel von Beckhoff

Beckhoff Automation, Verl, rüstet künftig die BMW Group mit IPC-Technik für die Automobilfertigung aus. Dementsprechend wurde vereinbart, dass Beckhoff die Produktion weltweit beliefert.

Beckhoff PC-Technologie wird damit global bei der BMW Group genutzt. Zum Einsatz – sowohl bei Neuanlagen als auch beim Anlagenretrofit – kommen die Industrie-PCs und Multitouch-Control-Panel bei der Verkettung von Maschinen, für Zugangskontrollen sowie bei Datenerfassung, Visualisierung und sonstigen PC-basierten Aufgaben. Zum Tragen kommen hierbei alle Produktgruppen aus dem breiten Beckhoff-IPC-Portfolio: IP65-Panel-PCs CP32xx, Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6030, 19-Zoll-Einschub-Industrie-PCs C5240 und Multitouch-Einbau-Control-Panel CP29xx.

Zum Einsatz kommen Beckhoff Standardprodukte, die in Teilen für einen optimalen Retrofit für Bestandsanlagen angepasst wurden, sowie eine kundenspezifische Tastererweiterung. Das Produktportfolio von Beckhoff bietet der BMW Group die Möglichkeit, jüngste Intel®-Core™-i-Prozessoren in verschiedensten Bauformen zu nutzen. Aufgrund kurzer Innovationszyklen können auch kommende Prozessorgenerationen einfach integriert werden.

Die Bündelung sämtlicher Entwicklungsschritte bei Beckhoff, von Motherboard- und BIOS-Entwicklung bis hin zur mechanischen Anpassung, ermöglichen eine optimale Ausrichtung auf kundenspezifische Anforderungen. In Kombination mit der vollen Kontrolle über die Wertschöpfungskette, dank eigener Bestückung und Produktion in Verl, bietet Beckhoff beste Argumente für eine langfristige Partnerschaft. Der global verfügbare Service von Beckhoff entspricht zudem den weltweit vertretenen Fertigungsstätten unserer Kunden.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/