Serwonapęd AM8000 do systemów rozproszonych ułatwia realizację koncepcji maszyn modułowych. Dzięki nowemu modułowi zasilającemu AMP8620 o wysokim stopniu ochrony IP cały układ serwonapędu można teraz umiejscowić bezpośrednio w maszynie, tworząc kompleksowy system napędowy niewymagający korzystania z szafy sterowniczej. Takie rozwiązanie zapewnia ogromną oszczędność materiału, miejsca i wydatków montażowych.
Jeszcze nie tak dawno firma Beckhoff z dumą prezentowała nowy serwonapęd AMP8000, w którym – dzięki zastosowaniu modułów sprzęgających – połączenie z szafą sterowniczą zrealizowane zostało za pomocą jednego przewodu. Teraz poszła o krok dalej, tworząc moduł zasilający AMP8620, który pozwala całkowicie zrezygnować z szafy sterowniczej, a tym samym zapewnia oszczędność miejsca oraz kosztów związanych z okablowaniem i późniejszym klimatyzowaniem szafy.
Moduł AM8620 jest wyposażony we wszystkie komponenty umożliwiające przyłączenie go bezpośrednio do sieci elektrycznej, takie jak filtry sieciowe, prostowniki i układ zasilania zintegrowanych kondensatorów obwodu pośredniego. W zależności od potrzeb można go połączyć z kolejnymi modułami rozdzielaczy lub systemami AMP8000. Jest wyposażony w dwa wyjścia EtherCAT P, które umożliwiają zasilanie modułów EtherCAT P, a w przypadku rozbudowy sieci pozwalają na przyłączenie kolejnych modułów zasilających. Zintegrowany z AMP8620 iskrobezpieczny zasilacz sieciowy o napięciu 24 V zapewnia właściwe napięcie zasilania układu logicznego, zaś kondensatory obiegu pośredniego umożliwiają magazynowanie odzyskanej energii systemu, a następnie jej ponowne wykorzystanie w procesach przyspieszania, gwarantując tym samym optymalne zagospodarowanie dostarczonej do systemu energii.
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/