O sistema de acionamentos distribuídos AMP8000 fornece suporte ideal para a implementação do conceitos de máquinas modulares. Com o novo módulo de alimentação AMP8620 com alto nível de proteção, todo o sistema agora pode ser posicionado diretamente na máquina, ou seja, através de descentralização consistente, a tecnologia de acionamentos pode ser implementada totalmente sem painéis de controle. Isso significa a máxima economia possível em material, espaço, custos e trabalho de montagem.
Com os módulos de acoplamento anteriores, as exigências para conectar os inversores AMP8000 distribuídos ao painel de controle já estavam reduzidas a apenas um cabo, este agora pode ser completamente eliminado quando o módulo de alimentação AMP8620 for usado. Eliminar a necessidade de um painel de controle reduz ainda mais o espaço físico e o cabeamento necessário para toda a máquina. A provisão de ar condicionado, que seria necessário para o resfriamento do painel de controle, também pode ser eliminado.
O módulo AMP8620 está diretamente conectado à fonte de alimentação. Ele contém todos os componentes de circuito necessários para esse fim, como filtros de rede, retificadores e circuitos de carregamento para os capacitores de link CC integrados. O módulo de alimentação permite conexão opcional de módulos de distribuição adicionais ou acionamentos distribuídos AMP8000. Está equipado com duas saídas EtherCAT P, através das quais módulos EtherCAT P podem ser adicionados, ou módulos de alimentação adicionais podem ser conectados, o que pode ser necessário para a expansão do sistema. A unidade de alimentação de 24 V segura integrada no módulo de alimentação garante que a fonte de alimentação lógica não exceda o nível permitido. Os capacitores de link CC integrados no módulo de alimentação armazenam a energia regenerativa de todo o sistema e, em seguida, a tornam disponível novamente para processos de aceleração. Isso garante a melhor utilização possível da energia fornecida.
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/