Het intelligente transportsysteem XTS van Beckhoff maakt een dynamisch en individueel transport van producten mogelijk. De botsingvrije en onafhankelijk beweegbare XTS-movers kunnen dynamisch worden gepositioneerd op klantspecifieke trajectgeometrieën. Voor de bijbehorende visualisatie kan nu vanuit een bestaande configuratie met één muisklik een passende HMI besturing worden gecreëerd.
De gegenereerde XTS HMI besturing is automatisch verbonden met alle nodige parameters van de toepassing van de klant en kan direct de actuele posities van alle movers binnen het systeem weergeven. Ze bestaat uit drie niveaus en kan indien nodig gemakkelijk worden gecombineerd met andere HMI besturingen of niet-geanimeerde beelden. Op deze manier kan de volledige installatie met een minimum aan inspanning realistisch worden weergegeven.
De XTS HMI Control vereenvoudigt bovendien de systeemdiagnose en vooral in complexe transportsystemen, de plaatsbepaling van specifieke movers door deze in kleur te markeren. Daarnaast is het systeem bijzonder effectief voor simulaties.