De procesindustrie vraagt steeds meer en meer om toekomstgerichte, innovatieve en kostenbesparende automatiseringsoplossingen. Een universeel systeem voor Zowel industrie-automatisatie als procesautomatisatie biedt daarbij de meeste mogelijkheden. De PC-gebaseerde besturing van Beckhoff voldoet hier volledig aan door de integratie van specifieke protocollen en interfaces alsook door het uitgebreide productassortiment voor zones met explosiegevaar. Zo garandeert de volledige implementatie van de HART-functionaliteit zowel in het I/O-systeem als in de TwinCAT engineering-omgeving een eenvoudige projectplanning en ingebruikname.
De automatiseringssoftware TwinCAT zorgt voor een aanzienlijk besparing op de ontwikkelingsinspanningen, omdat de uitgebreide HART-functies direct vanuit de engineering-interface kunnen worden toegepast. De TwinCAT FDT-container (Field Device Tool) maakt het implementeren van elk gewenst stuurprogramma van veldapparatuur mogelijk (Device Type Manager, DTM). Daarmee kan de volledige HART-configuratie met slechts één tool efficiënt worden geïmplementeerd.
Beckhoff CommDTM zorgt voor de integratie van de TwinCAT-besturing in bestaande procesbesturingssystemen. Met behulp hiervan kunnen de DTM's in elke FDT-container worden opgenomen. Dit geldt voor alle veldapparatuur die op HART-compatibele EtherCAT-aansluitingen wordt aangesloten. Hierdoor kunnen de apparaten op afstand en zonder directe PLC-access worden geconfigureerd en ingesteld. Dit resulteert in een vereenvoudiging van de systeembediening. Daarnaast zorgen de Beckhoff OPC UA-server en -client voor een veilige wereldwijde distributie van procesgegevens, een makkelijke systeembesturing en onderhoud op afstand.
Bescherming tegen explosies systematisch in productportfolio geïntegreerd
De nieuwe, uiterst compacte EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie zijn ook HART-compatibel. Met de intrinsiek veilige in- en uitgangen bieden deze de gebruiker de mogelijkheid om veldapparatuur die is geïnstalleerd in de explosiegevaarlijke zones 0, 1 en 2 direct in het automatiseringssysteem op te nemen. De verminderde bedradingsvereisten en de plaatsbesparingen resulteren in een algemene en kosteneffectieve oplossing. Bovendien is met de nieuwe CPX-panelserie het hoogkwalitatieve design van de moderne multitouch-technologie van Beckhoff nu ook beschikbaar in zones met explosiegevaar.

Ms. Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/