Indenfor procesteknikken efterspørges i stigende grad innovative automatiseringsløsninger til omkostningsreducering. De største optimeringspotentialer tilbydes derved af et sammenhængende system for standardstyresystemet og procesautomatiseringen. Med integrationen af specifikke procestekniske protokoller og grænseflader samt med et udvidet produktspektre for potentielt eksplosive områder opfylder PC-based Control præcis disse krav. På denne måde sikrer den omfattende integration af HART-funktionaliteten i såvel I/O-systemet som også i TwinCAT-engineeringen en nem projektering og ibrugtagning.
Automatiseringssoftwaren TwinCAT reducerer udviklingsanstrengelserne tydeligt, fordi omfattende HART-funktioner kan anvendes direkte udfra engineering-overfladen. På denne måde muliggør TwinCAT FDT (Field Device Tool)-containeren integrationen af diverse frit valgte DTM´er (Device Type Manager). Dermed kan den komplette HART-konfiguration realiseres gennemgående og effektiv med kun et værktøj.
For integrationen af TwinCAT-styringen i eksisterende processtyresystemer sørger Beckhoff CommDTM´en. Med dennes hjælp kan DTM´erne integreres i frit valgte FDT-containere. Dette gælder for alt feltudstyr som er tilsluttet via de HART-egnede EtherCAT-klemmer. Dermed kan enhederne fjernbetjent og uden PLC-adgang konfigureres og parametriseres i de kendte containere. Dette resulterer i en forenklet og på de væsentlige elementer reduceret anlægsbetjening. Derudover giver Beckhoff OPC UA server og client lov til en sikker global fordeling af procesdata samt en komfortabel styring og fjernservice af anlægget.
Eksplosionsbeskyttelse dybt integreret i porteføljen
De nye, meget kompakte EtherCAT-klemmer i ELX-serien er også HART-egnede. Med deres egensikre ind-/udgange giver de brugeren mulighed for at integrere de i ex-zonerne 0, 1 og 2 installerede feltenheder direkte i automatiseringssystemet. Mindre kabelindsats og vundet pladsbesparelse medfører en gennemgående og omkostningslav løsning. Med den nye CPX-Panel-serie står det højkvalitative og designorienterede udseende af Beckhoffs multitouch-teknologi nu også til rådighed for ex-områder.
Products
Industries

Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark