Met de EL6821 EtherCAT terminal van Beckhoff kunnen maximaal 64 DALI/DALI-2 slaves en 64 DALI-2 input apparaten worden aangesloten. De TwinCAT 3 System Manager maakt het eenvoudig om DALI apparaten flexibel te configureren en parametreren.
De EtherCAT terminal programmeert moeiteloos: hij wordt geprogrammeerd met behulp van TwinCAT 3 functieblokken. De EL6821 bevat ook een geïntegreerde DALI busvoeding die kan worden uitgeschakeld met een gegarandeerde uitgangsstroom van 220 mA. De galvanisch gescheiden ingangsspanning wordt geleverd via een EL9562 EtherCAT voedingsklem. De EL6821 EtherCAT terminal is gecertificeerd volgens de DALI-2 standaard.
Dit betekent dat maximaal 64 DALI voorschakelapparaten en 64 DALI regelapparaten naadloos kunnen worden geïntegreerd in een overkoepelend EtherCAT netwerk via een compacte terminal van 12 x 100 x 68 mm (B x H x D). De inbedrijfstelling en het gebruik van de EtherCAT terminal worden ondersteund met signaalleds als statusindicatoren en twee digitale ingangen, waardoor ingebruikname kinderspel wordt. De TwinCAT 3 System Manager maakt het eenvoudig en gemakkelijk om de EL6821 en de DALI-apparaten te configureren en te parametreren. De TwinCAT 3 PLC-bibliotheek Tc3_DALI werd uitgebreid getest en is beschikbaar voor programmeringsdoeleinden.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/