Terminal EtherCAT EL6821

Una interfaz de comunicación EtherCAT flexible para DALI-2

El terminal EtherCAT EL6821 de Beckhoff permite conectar hasta 64 esclavos DALI/DALI-2 y 64 dispositivos de entrada DALI-2. TwinCAT 3 System Manager facilita la configuración y parametrización flexible de los dispositivos DALI.

Programar el terminal EtherCAT no supone ningún esfuerzo: se lleva a cabo mediante bloques de función TwinCAT 3. El EL6821 también contiene una fuente de alimentación de bus DALI integrada que puede desconectarse con una corriente de salida garantizada de 220 mA. La tensión de entrada con aislamiento galvánico se suministra a través de un terminal de alimentación EtherCAT EL9562. El terminal EtherCAT EL6821 está certificado según la norma DALI-2.

Esto hace que sea posible integrar sin problemas hasta un máximo de 64 aparatos de servicio DALI y 64 dispositivos de control DALI en una red EtherCAT superior a través de un terminal compacto de 12 x 100 x 68 mm (ancho x alto x fondo). La puesta en servicio y el uso del terminal EtherCAT son respaldadas de varias formas: los LED de señalización que sirven de indicadores de estado y dos entradas digitales hacen que la puesta en servicio sea coser y cantar. TwinCAT 3 System Manager facilita y simplifica la configuración y parametrización del EL6821 y los dispositivos DALI. Para la programación se dispone de la acreditada biblioteca PLC TwinCAT 3 Tc3_DALI.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/