Met de ARM Cortex A53 processor maakt de nieuwe CX82xx serie van Beckhoff embedded-PC's gebruik van een moderne CPU architectuur met twee kernen en biedt daarmee meer rekenkracht voor compacte besturingen. De CX9240 met de 4-core versie van deze processor is nog krachtiger. Het dubbele hoofdgeheugen en de 1 Gbit-interfaces dragen ook bij tot een aanzienlijke prestatieverhoging in vergelijking met de voorgaande modellen.
De CX82xx-serie embedded-PC's is een evolutie van de CX81xx-serie en combineert een grotere rekenkracht met een compact formaat voor een breed scala aan automatiseringstaken. Uitgerust met een snelle ARM Cortex™ A53-processor met 64-bit architectuur, staan een verhoogde klokfrequentie van 1,2 GHzen twee CPU-kernen ter beschikking voor compacte controllers. De geavanceerde CPU en het aanhoudend lage stroomverbruik breiden de toepassingsmogelijkheden uit. Daarnaast beschikt de serie over de snellere 1-GBit Ethernet interface en het verdubbelde werkgeheugen met 1 GB LPDDR4 RAM. Momenteel omvat de reeks embedded-PC's de volgende apparaten:
- CX8200 met GBit-interface,
- CX8210 met GBit en EtherCAT-slave-interface,
- CX8280 met GBit en RS232/RS485 interface,
- CX8290 met GBit-interface en een tweede, geschakelde Ethernet-
poort voor diverse Ethernet-protocollen.
De nieuwe CX9240 embedded-PC is een compact, op een DIN-rail te monteren Ethernet-besturingssysteem dat eveneens is voorzien van een 1,2 GHz ARM Cortex™-A53 CPU en een evolutie vormt van de CX9020. Hier wordt de krachtigere quad-core processor gebruikt. De CX9240 heeft twee onafhankelijke 1-GBit Ethernet-interfaces die aanzienlijk hogere overdrachtssnelheden mogelijk maken. Met 2 GByte LPDDR4 RAM is ook hier het werkgeheugen verdubbeld ten opzichte van de voorganger.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/