Con il processore ARM Cortex™ A53, la nuova famiglia di PC embedded CX82xx di Beckhoff utilizza una moderna CPU con architettura dual core, offrendo così una maggiore potenza di calcolo. Il modello CX9240, dotato della versione a 4 core di questo processore, è ancora più potente. Anche la memoria principale raddoppiata e le interfacce da 1 Gbit contribuiscono a incrementare notevolmente le prestazioni rispetto ai precedenti modelli.
La famiglia di PC embedded CX82xx è un ulteriore sviluppo della serie CX81xx e unisce una maggiore potenza di calcolo a un formato compatto, adatto ad un'ampia gamma di compiti di automazione. Dotato di un veloce processore ARM Cortex™ A53 con architettura a 64 bit, una frequenza di clock di 1,2 GHz e due core, rendono questo PC embedded pronto per controlli compatti, ampliando l’ambito di applicazione di questa CPU avanzata anche grazie al basso consumo energetico. Inoltre, la serie è dotata di un'interfaccia Ethernet da 1 Gbit più veloce e di una memoria RAM LPDDR4 raddoppiata da 1 GB Attualmente, la serie di PC embedded comprende i seguenti dispositivi:
- CX8200 con interfaccia Gbit
- CX8210 con interfaccia Gbit e slave EtherCAT
- CX8280 con interfaccia Gbit e RS232/RS485
- CX8290 con interfaccia Gbit e seconda porta Ethernet commutata per vari protocolli Ethernet
Il nuovo PC embedded CX9240 è un sistema di controllo Ethernet compatto, montabile su guida DIN, dotato di una CPU ARM Cortex™ A53 da 1,2 GHz e rappresenta un'ulteriore evoluzione del CX9020. Qui viene utilizzato il processore più potente con quattro core. Il CX9240 è dotato di due interfacce Ethernet da 1 Gbit indipendenti, che consentono velocità di trasferimento notevolmente superiori. Con 2 GB di RAM LPDDR4, anche la memoria principale è stata raddoppiata rispetto al dispositivo precedente.
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia