L’apertura di sistema del PC-based control e le numerose possibilità di connettività dati con altri sistemi rappresentano importanti vantaggi del software di automazione TwinCAT. Adesso, un nuovo Add-on consente di comunicare in modo semplice ed efficiente con le unità di controllo S7 di Siemens.
TwinCAT 3 offre numerose possibilità di connessione di sistemi terzi basati su TCP/IP al programma di controllo: OPC UA, MQTT, HTTPS e Modbus sono solo alcuni esempi di spicco di un'intera serie di protocolli di comunicazione. Con la funzione TwinCAT S7 Communication (TF6620), questa ampia gamma viene adesso ampliata attraverso il protocollo di comunicazione S7.
Questa implementazione consente la lettura e la scrittura delle variabili dell’unità di controllo S7. Tale processo avviene direttamente dall’applicativo PLC – o tramite i moduli PLC a parametrizzazione dinamica o mediante una mappatura I/O di facile configurazione. Non occorre l’installazione di hardware aggiuntivo; la rete locale funge da mezzo di trasporto tramite TCP/IP.
Products
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia