El sistema abierto de PC-based Control y la consiguiente diversidad de opciones para la conectividad de datos con otros sistemas son algunas de las ventajas fundamentales del software de automatización TwinCAT. Gracias a un nuevo complemento ahora también existe la posibilidad de una comunicación sencilla y eficiente con controladores S7 de Siemens.
TwinCAT 3 ofrece muchas opciones para conectar sistemas de terceros basados en TCP/IP con el programa de control: OPC UA, MQTT, HTTPS y Modbus son solo algunos ejemplos destacados de toda una serie de protocolos de comunicaciones. La función TwinCAT S7 Communication (TF6620) expande ahora este amplio espectro con el protocolo de comunicación S7.
Gracias a esta implementación de producto, se pueden leer y escribir variables de un controlador S7. Esto se lleva a cabo directamente desde el programa de aplicación de PLC, ya sea mediante módulos de funciones de PLC parametrizables dinámicamente o mediante una asignación I/O fácilmente configurable. No se requiere ningún hardware adicional; como medio de transporte se utiliza la red local mediante TCP/IP.
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
España