Il terminale analogico EL4374 EtherCAT combina due ingressi e due uscite analogiche che possono essere parametrizzate individualmente per gestire corrente o tensione tramite TwinCAT (via CoE). A seconda dell'impostazione, i canali elaborano segnali a 1 ksps nell'intervallo da -10/0 a +10 V o da -20/0/+4 a +20 mA.
L'EL4374 è un potente terminale combinato di ingresso/uscita per 10 V/20 mA che può essere utilizzato per compiti di automazione standard con una velocità di conversione di 1 ksps per canale. Gli ingressi analogici vengono digitalizzati con una risoluzione di 16 bit e trasmessi al dispositivo di automazione di livello superiore in regime di isolamento galvanico. Le uscite di risoluzione a 16 bit hanno le stesse proprietà. Con un campo di misura tecnico di +107% del campo nominale, questo terminale supporta anche la messa in servizio con valori del sensore nel campo limite e la valutazione in conformità con NAMUR NE43. Le uscite possono fornire fino al 107% del valore nominale. Inoltre, l'elevata potenza di uscita consente un carico fino a 750 Ω a 20 mA.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia