Terminal EtherCAT multifunción EL4374

Dos entradas y dos salidas analógicas combinadas en un terminal de 12 mm

El terminal EtherCAT analógico EL4374 combina dos entradas y dos salidas analógicas que pueden parametrizarse individualmente para el modo de corriente o tensión a través de TwinCAT (mediante CoE). En función de los ajustes, los canales procesan señales a 1 kmuestra/s en el rango de -10/0 a +10 V o de -20/0/+4 a +20 mA.

El EL4374 es un potente terminal combinado de entrada/salida para 10 V/20 mA, que puede utilizarse para tareas de automatización estándar a una velocidad de conversión de 1 kmuestra/s por canal. Las entradas analógicas se digitalizan con una resolución de 16 bits y se transmiten al dispositivo de automatización de nivel superior con aislamiento galvánico. Las salidas de resolución de 16 bits tienen las mismas propiedades. Con un rango técnico de medición del +107 % del rango nominal, este terminal también admite la puesta en marcha con valores de sensor en el rango límite y evaluación conforme a NAMUR NE43. Las salidas pueden ofrecer hasta un 107 % del valor nominal. Además, la elevada potencia de salida permite una carga de hasta 750 Ω a 20 mA.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/