The new AMP8000 distributed Servo Drive system from Beckhoff breaks new ground for modular machine concepts. The space-saving AMP8000 integrates a servo drive directly into a servomotor in an ultra-compact design. By relocating the power electronics directly into the machine, the control cabinet only needs to house a single coupling module to supply power to multiple servo drives with a single cable via a distribution module. The result: significant savings in terms of cost, space, materials and installation effort.
More about this video
AMP8000: elosztott szervohajtásrendszer
A Beckhoff új, AMP8000 típusú elosztott szervohajtásrendszere új eszközt ad a moduláris gépek tervezőinek kezébe. A helytakarékos, ultrakompakt AMP8000 esetében a szervohajtás közvetlenül a szervomotorba van beépítve. A vezérlőszekrényben csak egy csatolómodult kell elhelyezni, amely egy elosztóegységen keresztül egyetlen kábel segítségével táplál több szervohajtást, mivel a teljesítményelektronika közvetlenül a gépben található. Az eredmény: jelentős megtakarítás a költségek, a helyigény, az anyagok és a telepítés terén.
Distributed drive systems
These highly efficient drive systems for modular and control cabinet-free machines combine the servo drive and motor in a single unit.
AX8000 | Multi-axis servo system
The AX8000 is the space-saving solution for applications with more than two axes. Extensive TwinSAFE functions allow a safe machine design.
AX5000 | Digital compact servo drives
The AX5000 is offered in a wide performance range and offers a flexible motor and feedback interface as well as optional TwinSAFE functions.
AMP8800 | Decentralized distribution modules
The distribution module flexibly expands the system by additional connections for the AMP8000 distributed servo drives and the EtherCAT P Box modules in the highest protection class.