Az előrelátó tárolási stratégiák alkalmazásának, valamint az összes munkaterületet jelenlegi helyzethez való igazításának köszönhetően minden ügyfél számára biztosított a kiszállítás
A világszerte 39 országban működő Beckhoff vállalat korán felismerte a koronavírus-világjárvány hatásait. Különösen a kínai leányvállalata szerzett tapasztalatot abban, hogy milyen módon garantálható az alkalmazottak biztonsága és tartható fenn a cég működése a világjárvány körülményei között.
Világszerte mintegy 2000 munkahely áthelyezése otthoni irodába
Németországban a vállalat a kínai tapasztalatokra építve február végén vezette be az első intézkedéseket. Alig két hete minden erre alkalmas munkaállomást otthoni irodákba helyezett át. Ügyfelei az intézkedés által érintett minden alkalmazottat a szokásos elektronikus levélcímeken és telefonszámokon továbbra is elérhetnek. Ezen felül minden munkatárs hozzáférést kapott a Microsoft hatékony belső- és külső kommunikációs, illetve együttműködési környezetéhez, a Teams alkalmazáshoz, melynek révén az eddiginél is hatékonyabban tudnak együttműködni az ügyfelekkel.
Fokozott védelem a fertőzéssel szemben a gyártás átszervezésével
Egy hete a vállalat a gyártást időben szétválasztott, két- és három műszakos felállásra állította át. A gyártásban dolgozókat emellett foglalkozási biztonsági csoportokba (potenciális fertőzési csoportokba) osztotta, amelyek egymástól függetlenül és egymástól biztonságos távolságban tevékenykednek. Hangsúlyosan felhívta az alkalmazottak figyelmét, hogy ezt a védelmi célú csoportelvet otthoni körülményeik között is alkalmazzák, mert ezzel minimalizálhatják önmaguk és családtagjaik megfertőződésének veszélyét. Ennek betartása esetén fertőzés felléptekor csak kezelhető számú kollégát és családtagot szükséges majd karanténba helyezni.
Eddig nem volt cégen belüli fertőzés
Mindezek az intézkedések azt eredményezték, hogy eddig a vállalaton belül nem volt ismert fertőzés. A cég két külső megbetegedett személyről tud, de őket teljesen elszigeteltek minden olyan érintkezési ponttól, amely a vállalathoz kapcsolódik. Ezenfelül a Beckhoff különféle osztályokról mintegy 60 alkalmazottat a cég által szervezett védő- vagy elővigyázatossági karanténba küldött. Ez eddig nem eredményezett további fertőzést, ezért az első alkalmazottak már térnek vissza a munkába.
Biztosított az ügyfelek áruellátása
A Japánban történt 2011-es földrengés után a Beckhoff az ügyfelek biztonságos áruellátásának érdekében jelentősen növelte nyersanyagraktárának minimális készleteit. A vállalat jelenleg minimum négy átlagos hónapra elegendő készletet tart, továbbá a készáruraktárban hatheti áru tárolása a cél. Ez a két intézkedés együttesen csaknem hathónapos biztonsági tartalékot biztosít minden lehetséges megrendelői igény tekintetében, így könnyen és biztonságosan kivédhetők a beszállítói láncban fellépő nagyobb fluktuációk és problémák.
A Beckhoff jelenleg korlátozások nélkül, a szokásos kapacitásokkal termel. A rendelési állomány jó helyzetben van, ezért a vállalat nem tervezi a munkaidő lerövidítését.
Logisztika
A globális logisztika jelenleg erős nyomás alatt áll. A Beckhoff továbbra is képes ellátni a világ minden országát, azonban a szállításnál előfordulhatnak késések.
A gazdasági helyzet
A Beckhoff Automation a tulajdonosok vezetése alatt álló közepes méretű családi vállalkozás. A cég kevés kivételtől eltekintve 40 éves fennállása alatt szinte minden évben kétszámjegyű növekedést tudott felmutatni. Ezzel párhuzamosan a vállalat elegendő pénzügyi tartalékot halmozott fel ahhoz, hogy túlélje a legsúlyosabb válságokat is. A Beckhoff tehát ügyfeleinek pénzügyileg is stabil és megbízható partnere.
Kutatás és fejlesztés
A Beckhoff minden kutatási és fejlesztési részlege teljes kapacitással dolgozik a meglévő termékcsoportok továbbfejlesztésén, és természetesen új és izgalmas automatizálási termékek kidolgozásán is.
Kilátások
Reméljük és feltételezzük, hogy a világ sok országában bevezetett „társadalmi távolságtartási” intézkedések megfékezik és megszüntetik a koronavírus-járványt. Reméljük azt is, hogy a modern biotechnológia a korábbiakhoz képest gyorsabban fog aktív hatóanyagot vagy oltóanyagot szolgáltatni, segítve a normális, szabad életbe való visszatérést.
Jelenleg a vállalat megfelelően fel van készülve a koronavírus-helyzetre, ügyfeleit képes szinte teljes mértékben a korábban megszokott módon kiszolgálni, és készen áll új feladatok felvállalására is.