Beckhoff présente, au salon ISH 2017, sa solution globale de gestion technique du bâtiment. Cette solution intègre des composants permettant une connexion facile et sécurisée au Cloud. Sur son stand au salon ISH, au travers de démonstrations de pilotage de CVC depuis le Cloud, et de présentations de technologies d’avenir telles que Microsoft HoloLens et l’assistant vocal numérique « Alexa » d’Amazon, Beckhoff donne un aperçu des outils de demain dans le « bâtiment intelligent ». Beckhoff propose les composants logiciels et matériels pour des applications IoT, Big Data, Analyse de données, ainsi que la communication sécurisée au Cloud. Les fabricants de CVC, les intégrateurs de systèmes et les exploitants tirent de nombreux avantages de l’intégration directe de la technologie IoT dans la gestion technique centralisée des bâtiments (GTC) : Une ingénierie plus rapide, plus simple, centralisée, une analyse des données d’énergie basée sur le Cloud, un enregistrement transparent des tendances et une gestion simplifiée des Big Data.
Les innovations Beckhoff dans la communication IoT
L’intégration naturelle de la communication IoT dans les technologies de Contrôle / Commande standard via la librairie TwinCAT IoT est faisable tant pour les nouveaux projets que pour les retrofits. La connexion IoT peut se faire à partir de contrôleurs Beckhoff ou tiers, ou encore avec un coupleur non programmable Beckhoff IoT.
Des protocoles standardisés comme AMQP, MQTT et OPC UA garantissent une communication simple et sécurisée avec le Cloud. L’application TwinCAT IoT Communicator permet un accès direct depuis un mobile aux données de processus. TwinCAT Analytics permet une acquisition continue des données synchrone au cycle machine, offrant une base idéale à la maintenance prédictive des installations.
Automatisation des bâtiments basée sur le Cloud : les avantages
La solution Beckhoff de Gestion Technique Centralisée (GTC) sur base PC permet aux intégrateurs d’accélérer l’ingenierie, de réagir plus rapidement aux modifications de plans, d’intégrer ou de modifier les connexions aux clouds privés ou publics grâce à l’intégration de la librairie TwinCAT IoT. La connexion de la GTC au Cloud permet aux exploitants d‘accéder en tout temps et en tout lieu, aux données de consommation d’énergie. Les données d’enregistrement permettent d’optimiser la gestion de l’énergie dans un bâtiment intelligent. Beckhoff propose aux fabricants de CVC une solution globale de gestion du bâtiment intégrant une connectivité IoT. Les installations complexes de chauffage peuvent ainsi être pilotées plus efficacement et la consommation d’énergie réduite grâce à l’accès au Cloud via TwinCAT IoT.
-
14.03.2017
L’intégration de l’IoT, grâce à TwinCAT IoT, dans les technologies standard de contrôle / commande, convient tant aux nouveaux projets qu’aux retrofits. Constructeurs, intégrateurs et exploitants peuvent tirer profit de temps d’ingénierie plus courts, d’une gestion centralisée, d’analyse de données d’énergie sur le Cloud, d’enregistrements transparents des données et d’une gestion simplifiée des Big Data.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/