La gama de software TwinCAT 3 Vision de Beckhoff ofrece funciones adicionales de procesamiento de imágenes y opciones adicionales para la integración de cámaras, como se detalla a continuación.
El conector de cámara Beckhoff TwinCAT 3 Vision (TF7020) permite integrar cámaras Beckhoff directamente en la arquitectura TwinCAT. El conector establece la base de la comunicación y permite conectar hasta 64 cámaras.
TwinCAT 3 Vision Code Quality (TF7255) complementa el paquete básico con funciones para la evaluación de la calidad de diversos códigos 1D y 2D. Esto garantiza un código de alta calidad y significa que los problemas en la creación del código se detectarán en una fase temprana.
TwinCAT 3 Vision OCR (TF7260) añade el reconocimiento óptico de caracteres al paquete básico. Las funciones identifican caracteres en una imagen y devuelven la cadena de caracteres reconocida. Algunos ejemplos de aplicación son la verificación de las fechas de consumo preferente y los números de lote.
TwinCAT 3 Vision Neural Network (TF7810) añade al paquete básico la opción de utilizar redes neuronales para aplicaciones específicas de visión. Con la ayuda de estos modelos, se pueden aprender automáticamente análisis de datos complejos. Algunos ejemplos de aplicación son la detección de objetos, la clasificación y detección de anomalías para el control de calidad y la supervisión de procesos.
Products

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España