Serie versátil de sensores de corriente para la medición de 1 a 5000 A

Los transformadores de corriente SCT completan la cadena de medición de energía integrada desde el sensor hasta la nube

Con los transformadores de corriente de la serie SCT, Beckhoff completa la cadena de medición de energía desde el registro del valor de medición físico hasta la transferencia de datos a la nube. La gama de los nuevos transformadores de corriente cubre todas las aplicaciones relevantes: para intensidades de corriente de 1 a 5000 A, así como con versiones como transformadores tipo anillo y de núcleo dividido, o bien conjuntos de transformadores de corriente trifásicos.

Los transformadores de corriente SCT permiten la implementación de tecnología fiable de sensores de potencia directamente en el campo como un componente integral de la tecnología de control basada en PC. Se puede elegir entre dos conceptos, cada uno altamente escalable a través de diferentes diseños y clases de rendimiento y, por lo tanto, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. La serie SCT es muy amplia, desde los económicos conjuntos transformadores de corriente trifásicos para la tecnología de edificios hasta los transformadores industriales estándar para la ingeniería mecánica y las soluciones para bancos de pruebas y control con requisitos de precisión especialmente elevados.

El factor decisivo para la elección de la variante adecuada es el tipo de uso previsto: Mientras que los transformadores de corriente tipo anillo permiten implementar un registro de datos rentable y preciso, especialmente en instalaciones nuevas, los transformadores de corriente de núcleo dividido son ideales como solución de reequipamiento gracias a su sencilla instalación. En ambos casos, la cadena de medición de energía integrada desde el sensor hasta la nube simplifica la gestión de la energía, lo que abre un importante potencial de optimización para la disponibilidad de máquinas y sistemas. Por ejemplo, la medición de energía permanente e integrada en el sistema permite realizar extensos análisis en línea para detectar desviaciones, permitir una rápida intervención en caso necesario y, por lo tanto, minimizar los tiempos de inactividad.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/