Como opción, los servomotores de las series AM8000, AM8300, AM8500, AM8700 y AM8800 pueden incluir el innovador Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD), para un monitoreo avanzado del sistema. Con el B/SSD, es posible supervisar motores y sistemas en tiempo real con un mínimo esfuerzo, permitiendo la implementación de un mantenimiento predictivo eficaz.
La medición precisa de vibraciones, humedad y temperatura directamente en el motor proporciona la base para una evaluación estadística con TwinCAT Analytics, lo que permite un mantenimiento predictivo altamente eficaz. Esto facilita la supervisión de las condiciones y procesos de la máquina, permitiendo tomar las medidas necesarias en el momento adecuado para garantizar un funcionamiento eficiente y maximizar el tiempo de actividad de la máquina. B/SSD emplea la tecnología probada One Cable Technology (OCT), que elimina la necesidad de sensores y cables adicionales, simplificando el trabajo de cableado y equiparándolo al de un motor estándar.
Gracias a la plena integración en TwinCAT Analytics, tanto los datos en tiempo real como los históricos pueden registrarse, visualizarse claramente y procesarse en información valiosa con B/SSD para la optimización de la máquina. Las mediciones de vibraciones pueden realizarse como valor medio (RMS), con valores pico o de forma estadística (curtosis) hasta +/-50 g.
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España