Ahora Beckhoff Vision incluye una gama completa de hardware que se une a la solución de software TwinCAT Vision lanzada en 2017. Desde el principio, su desarrollo se orientó en torno a un diseño y unos conceptos idóneos para el uso industrial. El jurado de expertos del prestigioso premio Red Dot ha confirmado recientemente el éxito de este proyecto al galardonar a Beckhoff con un premio en la categoría de automatización. Este premio solo se concede a productos con un diseño excelente. Y el premio iF Design Gold, la máxima distinción en este concurso, vino a subrayar aún más la importancia de este logro.
La gama de hardware de visión de Beckhoff incluye cámaras de escaneo de área, lentes de montura C, iluminación LED multicolor y unidades de visión completas que cumplen a la perfección los requisitos industriales, tanto individualmente como formando parte de un sistema completo de procesamiento industrial de imágenes. En esta gama de productos, la agencia de diseño Adrian und Greiser ha creado para Beckhoff un diseño coherente que combina una óptica y una electrónica sofisticadas con una gran robustez industrial. Destacan, por ejemplo, la carcasa de aluminio anodizado IP65/IP67 y cristal templado antirreflectante, las superficies lisas de cristal resistentes a los detergentes y otros productos químicos, las diversas opciones de montaje y aplicación flexibles y la protección opcional contra rotura. Por ejemplo, las lentes tienen un aspecto elegante y aerodinámico y son muy fáciles de montar, gracias a las opciones de ajuste fiables y bloqueables.
Este diseño de producto, perfectamente adaptado a su aplicación, también convenció al jurado del Red Dot, compuesto por unos 50 expertos internacionales en diseño de productos. Cada año, este premio distingue a los productos fabricados industrialmente que destacan por su calidad de diseño y por su atractivo, funcionalidad, inteligencia o innovación. El ganador, que podrá exhibir la etiqueta «Red Dot Winner 2023», fue Beckhoff Vision.
El jurado del premio iF Design Award 2023 Gold caracterizó así el sistema de visión de Beckhoff: «Aúna fuerza y sensibilidad al combinar la precisión de un instrumento de laboratorio con la robustez de una máquina industrial. Estos productos están pensados ante todo para el control, y eso se refleja en un lenguaje de diseño sólido y atractivo».
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España