El terminal de medición de potencia EtherCAT EL3453-0090 cuenta con entradas de tensión para la supervisión directa de generadores de alta potencia de hasta 690 V CA, como los utilizados comúnmente en el sector de la energía eólica. No es necesario un transformador de tensión previo. La tecnología TwinSAFE SC ahora permite implementar de manera sencilla una supervisión segura de la alimentación.
La tecnología TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel) simplifica el uso de señales estándar para tareas de seguridad en todo tipo de redes o buses de campo. Las E/S de EtherCAT, como el nuevo terminal de medición de potencia, se han mejorado con la función TwinSAFE SC, manteniendo al mismo tiempo sus características de señal típicas y funcionalidades estándar. La tecnología TwinSAFE SC facilita la comunicación gracias a un protocolo TwinSAFE. Estas conexiones pueden distinguirse de la comunicación segura habitual mediante Safety over EtherCAT. Los datos de los componentes de TwinSAFE SC se transfieren a TwinSAFE Logic, donde pueden utilizarse en el contexto de aplicaciones relevantes para la seguridad, por ejemplo, para la supervisión segura de la potencia.
Las cuatro entradas de corriente del terminal de medición de potencia EL3453-0090 están aisladas eléctricamente entre sí y permiten utilizar el terminal en todas las configuraciones habituales de transformadores de corriente, como configuraciones de 2 o 3 transformadores con conexión en estrella o triángulo, incluida la medida de corriente del conductor neutro. El análisis de la red se realiza hasta el armónico 63 y también se resume en el Factor de Calidad de la Energía para simplificar el diagnóstico. Al igual que el resto de datos medidos del terminal, el contenido armónico puede leerse a través de los datos de proceso. Además de la función "ExtendedRange", que proporciona el rango de medición técnico completo (130 % del rango de medición nominal especificado), el EL3453-0090 ahora también ofrece la tecnología TwinSAFE SC.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España