LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT-Klemme EL3453-0090 mit TwinSAFE-SC-Technologie

Leistungsmessung mit sicherer Leistungsüberwachung

Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3453-0090 verfügt über Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren bis zu 690 V AC, wie sie z. B. in der Windindustrie üblich sind. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich. Mit der TwinSAFE-SC-Technologie ist nun auch einfach möglich, eine sichere Leistungsüberwachung zu realisieren.

Die TwinSAFE-SC-Technologie (TwinSAFE Single Channel) macht in beliebigen Netzwerken bzw. Feldbussen Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar. Die EtherCAT-I/Os wie die neue Leistungsmessklemme werden dazu um die TwinSAFE-SC-Funktion erweitert, behalten aber ihre signaltypischen Eigenschaften und Standard-Funktionalitäten bei. Die TwinSAFE-SC-Technologie ermöglicht eine Kommunikation über ein TwinSAFE-Protokoll. Diese Verbindungen können von der üblichen sicheren Kommunikation über Safety over EtherCAT unterschieden werden. Die Daten der TwinSAFE-SC-Komponenten werden zur TwinSAFE Logic geleitet und können dort im Kontext sicherheitsrelevanter Applikationen, in diesem Fall z. B. für eine sichere Leistungsüberwachung, Anwendung finden.

Die vier galvanisch voneinander getrennten Stromeingänge der Leistungsmessklemme EL3453-0090 ermöglichen den Einsatz in allen üblichen Stromwandlerschaltungen, wie z. B. 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung inkl. Nullleiterstrommessung. Die Netzanalyse wird bis zur 63. Harmonischen Oberschwingung durchgeführt und zusätzlich zur vereinfachten Diagnose im Power Quality Factor zusammengefasst. Der Oberschwingungsanteil kann, wie alle Messwerte der Klemme, über die Prozessdaten ausgelesen werden. Die EL3453-0090 bietet neben dem Feature „ExtendedRange“, bei dem der volle technische Messbereich (130 % des angegebenen nominellen Messbereichs) zur Verfügung steht, nun auch die TwinSAFE-SC-Technologie.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/