PC-based Control: Die integrierte Plattform für SPS, HMI, IoT, Prozess- und Messtechnik
Am 18. September 2024 findet in Ludwigshafen die Meorga statt. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen flexible Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten der Prozess- und Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC für die Prozessführung. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte für Aufgaben der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.
Jetzt schon den Fachvortrag vormerken:
Ethernet-APL: der neue Kommunikationsstandard kompakt und skalierbar in die Anlagensteuerung integriert. 15:00 bis 15:30 Uhr, Raum D.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand C6!
Nutzen Sie das Angebot für ein kostenloses Messeticket.
PC-based Control: alle Steuerungsaufgaben auf einer Plattform
- durchgängige Plattform zur Automatisierung aller Prozesse und Anlagen
- Integration aller Steuerungsfunktionen in einem System
- hohe Interoperabilität dank offener Schnittstellen in Hard- und Software
- Steuerungs- und Kabelredundanz für erhöhte Anlagenverfügbarkeit
Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung mit NOA, APL und MTP
- Edge Device zur vollständigen Datenerfassung mit der NAMUR Open Architecture
- flexible Integration von Ethernet-APL mit der kompakten ELX6233
- TwinCAT MTP für die Modularisierung von Anlagen mit dem Module Type Package
Systemintegrierte Lösungen für den Explosionsschutz
- durchgängige Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud
- I/O-Module zum direkten Anschluss von Feldgeräten aus Zone 0/20
- ELX-Serie: EtherCAT-Klemmen mit integrierter Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
- EPX-Serie: EtherCAT-Box-Module mit integrierter Trennbarriere im IP67-Gehäuse
- CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
- umfangreiche HART-Integration
Auf einen Blick
- Ort:
- Ludwigshafen, Deutschland
- Datum:
- 18.09.2024
- Messezentrum:
- Friedrich-Ebert-Halle
- Beckhoff Hauptstand:
- Stand C6
- Öffnungszeiten:
-
Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr
- Link zur Messe:
- meorga.de
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com