VIR2000 | Ringbeleuchtung
VIR2000 | Ringbeleuchtung |
||||
Lichtfarbe | ||||
OGB-IR850 | OGB-IR850 | |||
Lichtaustrittsfläche (B x H) | ||||
100 x 100 mm |
VIR2000-1010 breitstrahlend, 90° |
VIR2010-1010 engstrahlend, 50° |
||
150 x 150 mm |
VIR2000-1515 breitstrahlend, 90° |
VIR2010-1515 engstrahlend, 50° |
||
200 x 200 mm |
VIR2000-2020 breitstrahlend, 90° |
VIR2010-2020 engstrahlend, 50° |
||
250 x 250 mm |
VIR2000-2525 breitstrahlend, 90° |
VIR2010-2525 engstrahlend, 50° |
||
300 x 300 mm |
VIR2000-3030 breitstrahlend, 90° |
VIR2010-3030 engstrahlend, 50° |
Angegebene Werte unter dem Produkt: Lichtverteilung, Abstrahlwinkel