EtherCAT-Klemmen nahtlos optimiert: smartes I/O-Upgrade mit der ED-Serie

Konsequente Weiterentwicklung des I/O-Systems für den Schaltschrank

Technologisch und optisch erhalten die EtherCAT-Klemmen mit der ED-Serie ein Upgrade.
Technologisch und optisch erhalten die EtherCAT-Klemmen mit der ED-Serie ein Upgrade.

Seit langem schätzen Anwender die hohe Performance, modulare Skalierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit der EtherCAT-Klemmen von Beckhoff. Mit der ED-Serie erhält das gesamte Portfolio ein technologisches Upgrade: ein modernisiertes Design, werkzeuglose Montage durch Push-in-Anschluss und App-basierte Diagnose via DataMatrix-Code (DMC) machen die Signalerfassung effizienter denn je. Bestehende Baureihen bleiben mechanisch vollständig kompatibel – die ED-Serie setzt einen Standard für die Zukunft.

    Produkt-Features

    • zukunftssichere Plattform erlaubt einfache Einführung neuer Signale und Funktionen
    • modernisiertes und kosteneffizientes Portfolio mit mechanischer Bestandskompatibilität
    • Push-in-Anschluss beschleunigt die Installation und vereinfacht das Handling
    • einheitlicher Formfaktor erleichtert Setup, Wartung und Diagnose
      • Übersicht im Schaltschrank durch einheitlich angeordnete LEDs
    • App-basierte Diagnose reduziert Stillstandszeiten
      • Statusüberwachung und Fehlerdiagnose per App
    • DMC an der Klemmenfront für schnelle Produktidentifizierung und Rückverfolgbarkeit
    • gewohnt schnelle EtherCAT-Kommunikation bis in die letzte Klemme

    Vorteile für Ihre Maschinenkonzepte

    Die ED-Serie ist zukunftsorientiert und vereinfacht Handhabung und Installation.
    Die ED-Serie ist zukunftsorientiert und vereinfacht Handhabung und Installation.
    • Zukunftssicherheit und Investitionsschutz durch flexible Integrationsmöglichkeiten
    • schnellere Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch vereinfachte Handhabung
    • einfache Rückverfolgbarkeit der Klemmen für Qualitätssicherung und Ersatzteilhaltung
    • individuelle Anpassung des I/O-Systems an verschiedenste Maschinenkonzepte
      • hohe Skalierbarkeit nach Signalart, Kanalzahl, Auflösung und Funktionalität
      • flexible Anbindung anderer Feldbussysteme durch Buskoppler und Klemmen
    • große Anwenderfreundlichkeit durch die schnelle, einfache Verdrahtung
      • direkt in die Klemme steckbare Leiteranschlüsse
    • hohe Produktivität und Qualität durch schnelle Reaktionen auf Prozessereignisse
    • Reduzierung der Systemkosten ohne Kompromisse bei der Leistung

    Produkte

    EK/EC1xxx, BK1xx0 | EtherCAT-Koppler

    EK/EC1xxx, BK1xx0 | EtherCAT-Koppler

    Die EtherCAT-Koppler sind das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen.

    EL/ED1xxx | Digital-Eingang

    EL/ED1xxx | Digital-Eingang

    Die EtherCAT-Klemmen EL/ED1xxx dienen zur Erfassung von binären Signalen aus der Prozessebene.

    EL/ED2xxx | Digital-Ausgang

    EL/ED2xxx | Digital-Ausgang

    Die EtherCAT-Klemmen EL/ED2xxx erzeugen binäre Signale und leiten diese zur Prozessebene weiter.

    EL/ED3xxx | Analog-Eingang

    EL/ED3xxx | Analog-Eingang

    Die EtherCAT-Klemmen EL/ED3xxx verarbeiten analoge Eingangssignale für Spannung, Strom, Temperatur und andere Messgrößen.

    EL/ED4xxx | Analog-Ausgang

    EL/ED4xxx | Analog-Ausgang

    Die EtherCAT-Klemmen EL/ED4xxx geben analoge Signale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA aus.

    EL/ED5xxx | Winkel-/Wegmessung

    EL/ED5xxx | Winkel-/Wegmessung

    Die EtherCAT-Klemmen EL/ED5xxx sind für die Auswertung komplexer Signale von Absolut- und Inkrementalencodern vorgesehen.

    EL/ED6xxx | Kommunikation

    EL/ED6xxx | Kommunikation

    Mit den EtherCAT-Klemmen EL/ED6xxx werden Klemmenstationen zum universellen Gateway zwischen unterschiedlichen Systemen.

    EL/ED/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik

    EL/ED/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik

    Die EtherCAT-Klemmen der Serie EL/ED7xxx und ELM7xxx ermöglichen den direkten Anschluss verschiedenster Antriebstechnologien.

    EL/EDxxxx | Multifunktion

    EL/EDxxxx | Multifunktion

    Die Multifunktions-EtherCAT-Klemmen kombinieren die Erfassung von digitalen und analogen Ein- und Ausgangssignalen.

    EL/ED9xxx | System

    EL/ED9xxx | System

    Die EtherCAT-Klemmen EL/ED9xxx vervollständigen das I/O-System durch Funktionen wie Einspeisen, Absichern und Filtern.