Der Edelstahl-Servomotor AM8852 eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors beträgt 4,80 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Edelstahl-Servomotor mit Flanschmaß R5 (134 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8852-wEyz | 4,80 Nm | 2,10 A | 2000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen