![AM8374-wUyz | Servomotor mit Wasserkühlung 274 Nm (M0), F7 (194 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8372_front__web_preview.png)
Der wassergekühlte Servomotor AM8374 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 274 Nm. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8374-wUyz | 274 Nm | 54,0 A | 1000 min-1 |
AM8374-wXyz | 274 Nm | 104 A | 2000 min-1 |
AM8374-wYyz | 274 Nm | 146 A | 3000 min-1 |
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM8374-wUyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 274 Nm |
Spitzendrehmoment | 356 Nm |
Nenndrehzahl | 1000 min-1 |
Stillstandsstrom | 54,0 A |
Spitzenstrom | 66,7 A |
Rotorträgheitsmoment | 180 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
Hiperface, Multiturn-Absolutwertgeber |
Kühlung | Wasserkühlung |
Anschlusstechnik | Klemmkasten |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung) |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM80xx |
---|---|
Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
Bestellschlüssel
AM8374-wUyz | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder |
w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = 4 | 2-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM806x, AM807x und AM856x) |
y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. | |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen