![AM8064 | Servomotor 49,0 Nm (M0), F6 (142 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8064-xxx0-xxx_without_fan_terminal_box__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8064 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 35,0…49,0 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8064-wLyz | – | 35,40 Nm | 10,8 A | 1500 min-1 |
AM8064-wQyz | – | 35,0 Nm | 22,2 A | 3000 min-1 |
AM8064-wTy0 | – | 35,0 Nm | 35,0 A | 4000 min-1 |
AM8064-wTy1 | – | 35,0 Nm | 35,0 A | 4000 min-1 |
AM8064-wNyz | Ja | 49,70 Nm | 15,2 A | 1500 min-1 |
AM8064-wRyZ | Ja | 49,60 Nm | 30,8 A | 3000 min-1 |
AM8064-wTyZ | Ja | 47,0 Nm | 47,0 A | 4000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen