![AM8054-wJyz | Servomotor 13,8 Nm (M0), F5 (104 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am805x-xx10_without_fan_oct__web_preview.png)
Der Standard-Servomotor AM8054 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 13,8…17,2 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8054-wJyz | – | 13,8 Nm | 6,5 A | 2000 min-1 |
AM8054-wMyz | – | 13,8 Nm | 12,4 A | 4000 min-1 |
AM8054-wKyz | Ja | 17,2 Nm | 8,1 A | 2000 min-1 |
AM8054-wNyz | Ja | 17,2 Nm | 15,5 A | 4000 min-1 |
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM8054-wJyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 13,8 Nm |
Nenndrehmoment | 10,3 Nm |
Spitzendrehmoment | 70,7 Nm |
Nenndrehzahl | 2000 min-1 |
Nennleistung | 2,16 kW |
Stillstandsstrom | 6,5 A |
Spitzenstrom | 39,9 A |
Drehmomentkonstante | 2,12 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 7,9 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild OCT, EnDat 3, 19 Bit, SIL-3-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM80xx |
---|---|
Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![AM805x | Servomotor 4,9 – 11,4 Nm (Stillstandsdrehmoment)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am805x__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AM8054-wJyz |
---|---|
a | 95 j6 |
b | 24 k6 |
d | 50 mm |
l | 115 mm |
r | 104 mm |
k (ohne Bremse) | 235,5 mm |
k (mit Bremse) | 284,5 mm |
Bestellschlüssel
AM8054-wJyz | |
---|---|
u | Flanschgröße F |
v | Baulänge |
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder |
w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
x | Wicklungscode A…Z |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = 1 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit |
y = 2 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit |
y = 4 | 2-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM806x, AM807x und AM856x) |
y = G | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = I | EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x |
y = J | EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x |
y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
AM805v-wxyz-9000: flansch- und wellenkompatibel zu AM305x-wxyz-000a | |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen