Der Standard-Servomotor AM8053 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 11,40…15,4 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8053-wGyz | – | 11,4 Nm | 4,70 A | 2000 min-1 |
AM8053-wKyz | – | 11,4 Nm | 8,80 A | 4000 min-1 |
AM8053-wNyz | – | 11,4 Nm | 15,6 A | 7000 min-1 |
AM8053-wJyz | Ja | 15,4 Nm | 6,40 A | 2000 min-1 |
AM8053-wLyz | Ja | 15,4 Nm | 11,9 A | 4000 min-1 |
AM8053-wPyz | Ja | 13,3 Nm | 18,6 A | 5000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen