Der Standard-Servomotor AM8012 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…230 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 0,52 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 8 h7 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8012-wCyz | 0,38 Nm | 1,30 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen