LösenAnheftenSchließen

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EJ7334-0008 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Das EtherCAT-Steckmodul EJ7334-0008 ermöglicht den direkten Betrieb von vier DC-Motoren und ist zum E-Bus galvanisch getrennt. Die Drehzahl wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlastsicher. Wird eine Drehrichtungsumkehr nicht benötigt, können bis zu acht Motoren unidirektional an dem EJ7334-0008 betrieben werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ7334-0008
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss
Anzahl Kanäle4/8
Anzahl Ausgänge1 x DC-Motor pro Kanal
LastartBürsten-DC-Motor, induktiv > 1 mH
Versorgungsspg. Leistung8…24 V DC (über Distribution-Board)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Distribution-Board)
Ausgangsstrom∑ 8,0 A, max. 3,0 A pro Kanal (0…+55 °C)
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Tastverhältnis0…98 % (spannungsgeregelt)
Auflösungmax. 10-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Motorstrom
Stromaufnahme E-Bus150 mA typ.
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenbis zu acht Motoren können unidirektional betrieben werden
Gewichtca. 30 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm