Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 0,25 mm² (AWG24) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 5 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-5152__web_dimensions.gif)
A1 | 49,0 mm |
A2 | Ø 14,5 mm |
B1 | 44,0 mm |
B2 | Ø 14,5 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-5152-1050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen