Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2020-3400__web_dimensions.gif)
A1 | 27,50 mm |
A2 | 19,20 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3400-0005 | 0,50 m |
ZK2020-3400-0010 | 1,00 m |
ZK2020-3400-0015 | 1,50 m |
ZK2020-3400-0020 | 2,00 m |
ZK2020-3400-0030 | 3,00 m |
ZK2020-3400-0040 | 4,00 m |
ZK2020-3400-0050 | 5,00 m |
ZK2020-3400-0100 | 10,00 m |
ZK2020-3400-0150 | 15,00 m |
ZK2020-3400-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen