![ZK4704-0424-2xxx | Motoranschlussleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4704-0424-2xxx__web_preview.png)
hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 97 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 2,5 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22)),
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- AM81uv-wNyz mit M23-speedtec®-Stecker
- Servo-I/Os
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2,50 mm² (ca. AWG14) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 13,9 mm ± 0,4 mm (0,5472" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23-open__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23_Bu_9__web_anschlusstechnik.gif)
A1 | 79,00 mm |
A2 | 28,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4704-0424-2xxx | xxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxx = 050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge 20 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen