![ZK4500-8062-xxxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit itec®-Stecker, torsionsfähig](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4500-8062-0xxx__web_preview.png)
hochdynamische, torsionsfähige Leitungen mit 2 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 144 mm (12 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22)),
ab 25 m Motordrossel erforderlich
Mit UL- und CSA-Zulassung.
geeignet für
- AM801x
- AM802x
- AM803x
- AM853x
- AL802x und AL804x (Wicklungscode A bis H)
- AX5000 (1,5…6 A)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24 ... AWG8 (0,2 mm² ... 10 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 3,50 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG28 ... AWG14 (0,2 mm² ... 1,5 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 1,00 mm² (ca. AWG18) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 12,0 mm ± 0,2 mm (0,472" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/itec-AX5000__web_dimensions.gif)
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
B1 | 45,00 mm |
B2 | 45,00 mm |
C1 | 19,00 mm |
C2 | 25,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4500-8062-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen