Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 11,1 mm ± 0,2 mm (0,4370" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/enp_stecker-stecker__web_dimensions.gif)
A1 | 73,60 mm |
A2 | 23,00 mm |
B1 | 73,60 mm |
B2 | 23,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7210-1819-A005 | 0,50 m |
ZK7210-1819-A010 | 1,00 m |
ZK7210-1819-A030 | 3,00 m |
ZK7210-1819-A031 | 3,10 m |
ZK7210-1819-A050 | 5,00 m |
ZK7210-1819-A060 | 6,00 m |
ZK7210-1819-A100 | 10,00 m |
ZK7210-1819-A130 | 13,00 m |
ZK7210-1819-A150 | 15,00 m |
ZK7210-1819-A180 | 18,00 m |
ZK7210-1819-A200 | 20,00 m |
ZK7210-1819-A230 | 23,00 m |
ZK7210-1819-A300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen