B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B12 |
Steckerart | Flansch Hinterwandmontage |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
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
Polzahl (Steckgesicht) | 2-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2 x 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,142" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 36,00 mm |
A2 | 24,40 mm |
A3 | 16,50 mm |
A4 | 31,00 mm |
A5 | M18 |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7102-BH00-A005 | 0,50 m |
ZK7102-BH00-A010 | 1,00 m |
ZK7102-BH00-A050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen