Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,22 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,2 mm ± 0,2 mm (0,2047" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø10,10 mm |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø10,10 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7001-0101-0001 | 0,15 m |
ZK7001-0101-0002 | 0,20 m |
ZK7001-0101-0003 | 0,30 m |
ZK7001-0101-0004 | 0,40 m |
ZK7001-0101-0005 | 0,50 m |
ZK7001-0101-0006 | 0,60 m |
ZK7001-0101-0007 | 0,70 m |
ZK7001-0101-0008 | 0,80 m |
ZK7001-0101-0009 | 0,90 m |
ZK7001-0101-0010 | 1,00 m |
ZK7001-0101-0012 | 1,20 m |
ZK7001-0101-0020 | 2,00 m |
ZK7001-0101-0030 | 3,00 m |
ZK7001-0101-0040 | 4,00 m |
ZK7001-0101-0045 | 4,50 m |
ZK7001-0101-0050 | 5,00 m |
ZK7001-0101-0060 | 6,00 m |
ZK7001-0101-0070 | 7,00 m |
ZK7001-0101-0080 | 8,00 m |
ZK7001-0101-0100 | 10,00 m |
ZK7001-0101-0150 | 15,00 m |
ZK7001-0101-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen