Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø10,10 mm |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø10,10 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7000-0101-6002 | 0,20 m |
ZK7000-0101-6003 | 0,30 m |
ZK7000-0101-6005 | 0,50 m |
ZK7000-0101-6010 | 1,00 m |
ZK7000-0101-6015 | 1,50 m |
ZK7000-0101-6020 | 2,00 m |
ZK7000-0101-6030 | 3,00 m |
ZK7000-0101-6040 | 4,00 m |
ZK7000-0101-6050 | 5,00 m |
ZK7000-0101-6060 | 6,00 m |
ZK7000-0101-6070 | 7,00 m |
ZK7000-0101-6075 | 7,50 m |
ZK7000-0101-6080 | 8,00 m |
ZK7000-0101-6095 | 9,50 m |
ZK7000-0101-6100 | 10,00 m |
ZK7000-0101-6105 | 10,50 m |
ZK7000-0101-6120 | 12,00 m |
ZK7000-0101-6130 | 13,00 m |
ZK7000-0101-6150 | 15,00 m |
ZK7000-0101-6170 | 17,00 m |
ZK7000-0101-6190 | 19,00 m |
ZK7000-0101-6200 | 20,00 m |
ZK7000-0101-6230 | 23,00 m |
ZK7000-0101-6250 | 25,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen