Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | X-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | X-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,4 mm ± 0,3mm (0,252" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-6161__web_dimensions.gif)
A1 | 50,5 mm |
A2 | Ø 15,0 mm |
B1 | 50,5 mm |
B2 | Ø 15,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1096-8181-0003 | 0,30 m |
ZK1096-8181-0004 | 0,40 m |
ZK1096-8181-0005 | 0,50 m |
ZK1096-8181-0006 | 0,60 m |
ZK1096-8181-0010 | 1,00 m |
ZK1096-8181-0015 | 1,50 m |
ZK1096-8181-0020 | 2,00 m |
ZK1096-8181-0030 | 3,00 m |
ZK1096-8181-0050 | 5,00 m |
ZK1096-8181-0075 | 7,50 m |
ZK1096-8181-0100 | 10,00 m |
ZK1096-8181-0150 | 15,00 m |
ZK1096-8181-0200 | 20,00 m |
ZK1096-8181-0250 | 25,00 m |
ZK1096-8181-0300 | 30,00 m |
ZK1096-8181-0400 | 40,00 m |
ZK1096-8181-0500 | 50,00 m |
ZK1096-8181-0850 | 85,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen