Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-9191__web_dimensions.gif)
A1 | 43,80 mm |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-9191-A010 | 1,00 m |
ZK1090-9191-A020 | 2,00 m |
ZK1090-9191-A030 | 3,00 m |
ZK1090-9191-A040 | 4,00 m |
ZK1090-9191-A050 | 5,00 m |
ZK1090-9191-A060 | 6,00 m |
ZK1090-9191-A075 | 7,50 m |
ZK1090-9191-A100 | 10,00 m |
ZK1090-9191-A200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen