Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-6100-0010 | 1,00 m |
ZK1090-6100-0020 | 2,00 m |
ZK1090-6100-0030 | 3,00 m |
ZK1090-6100-0040 | 4,00 m |
ZK1090-6100-0050 | 5,00 m |
ZK1090-6100-0060 | 6,00 m |
ZK1090-6100-0100 | 10,00 m |
ZK1090-6100-0120 | 12,00 m |
ZK1090-6100-0150 | 15,00 m |
ZK1090-6100-0200 | 20,00 m |
ZK1090-6100-0250 | 25,00 m |
ZK1090-6100-0300 | 30,00 m |
ZK1090-6100-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen