Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Flansch |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3166__web_dimensions.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 43,00 mm |
B2 | M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3166-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3166-0003 | 0,30 m |
ZK1090-3166-0004 | 0,40 m |
ZK1090-3166-0006 | 0,60 m |
ZK1090-3166-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3166-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3166-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3166-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3166-0040 | 4,00 m |
ZK1090-3166-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3166-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen