Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3161__web_dimensions.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 49,00 mm |
B2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3161-6003 | 0,30 m |
ZK1090-3161-6004 | 0,40 m |
ZK1090-3161-6005 | 0,50 m |
ZK1090-3161-6015 | 1,50 m |
ZK1090-3161-6020 | 2,00 m |
ZK1090-3161-6030 | 3,00 m |
ZK1090-3161-6035 | 3,50 m |
ZK1090-3161-6050 | 5,00 m |
ZK1090-3161-6100 | 10,00 m |
ZK1090-3161-6150 | 15,00 m |
ZK1090-3161-6200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen