Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3132__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/sal-8-rk4__web.gif)
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 40,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3132-0002 | 0,20 m |
ZK1090-3132-0004 | 0,40 m |
ZK1090-3132-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3132-0006 | 0,60 m |
ZK1090-3132-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3132-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3132-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3132-0025 | 2,50 m |
ZK1090-3132-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3132-0040 | 4,00 m |
ZK1090-3132-0050 | 5,00 m |
ZK1090-3132-0070 | 7,00 m |
ZK1090-3132-0075 | 7,50 m |
ZK1090-3132-0100 | 10,00 m |
ZK1090-3132-0105 | 10,50 m |
ZK1090-3132-0110 | 11,00 m |
ZK1090-3132-0115 | 11,50 m |
ZK1090-3132-0120 | 12,00 m |
ZK1090-3132-0130 | 13,00 m |
ZK1090-3132-0150 | 15,00 m |
ZK1090-3132-0200 | 20,00 m |
ZK1090-3132-0250 | 25,00 m |
ZK1090-3132-0300 | 30,00 m |
ZK1090-3132-0350 | 35,00 m |
ZK1090-3132-0400 | 40,00 m |
ZK1090-3132-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen