Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3131__web_dimensions.gif)
A1 | 28,0 mm |
A2 | Ø 12,0 mm |
B1 | 28,0 mm |
B2 | Ø 12,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3131-7001 | 0,13 m |
ZK1090-3131-7002 | 0,20 m |
ZK1090-3131-7005 | 0,50 m |
ZK1090-3131-7010 | 1,00 m |
ZK1090-3131-7020 | 2,00 m |
ZK1090-3131-7030 | 3,00 m |
ZK1090-3131-7050 | 5,00 m |
ZK1090-3131-7100 | 10,00 m |
ZK1090-3131-7200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen